17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白鉄骨用刷毛

通常単価(税別)
2,9374,419
税込単価
3,2314,861
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄骨面や橋梁の塗装用、耐久性に優れた刷毛です。【用途】・油性塗料。・鉄骨、橋梁の塗装用。【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    鉄鋼用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 適合塗料(油性)
  • 用途
    油性塗料。鉄骨、橋梁の塗装用。
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    塗料の含みが良く使い良いです。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB-121

白鉄骨用刷毛 図面

TPB-122

白鉄骨用刷毛

TPB-123

白鉄骨用刷毛 図面3

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

玉厚(mm)

全長(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
45
40
4989999416039
254-7741
21
240
48.000
1本
10
5個
45
50
4989999416046
254-7759
-
240
59.000
1本
10
5個
50
60
4989999416053
254-7767
25
250
83.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,937
( 3,231 )
1日目
3,628
( 3,991 )
1日目
4,419
( 4,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄骨面や橋梁の塗装用、耐久性に優れた刷毛です。
【用途】
・油性塗料。
・鉄骨、橋梁の塗装用。
【材質】
・毛:山羊毛
・柄:木

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

白鉄骨用刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白鉄骨用刷毛
プロ白鉄骨用刷毛
プロ黒鉄骨用刷毛
プロ鉄骨・橋梁用白平刷毛
目地用刷毛
(ホーム刷毛)油性用刷毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,937-2,776 -2,320 -6,613 -1,020 -305 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ鉄鋼用刷毛鉄鋼用刷毛鉄鋼用刷毛鉄鋼用刷毛ニス用刷毛油性用刷毛
材質(毛)山羊毛混毛馬毛混毛山羊毛山羊毛
適合塗料(油性)
用途油性塗料。鉄骨、橋梁の塗装用。油性塗料。鉄骨、橋梁の塗装用。油性塗料。鉄骨、橋梁の塗装用。油性塗料。鉄骨、橋梁、、鉄扉などの塗装用。油性、ニス用。目地用。油性、ニス用。
材質1毛:山羊毛毛:山羊・馬混毛毛:馬毛毛:山羊・馬毛毛:山羊毛毛:山羊毛

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング