17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロのり刷毛

プロのり刷毛

通常単価(税別)
4,4065,100
税込単価
4,8475,610
通常出荷日:1日目

【特長】・プロの職人向けに特別製作しました。・毛量が多く自然の毛先があり、のりをスムーズに付けることが...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    のり用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 用途
    のり付け用。
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    プロの職人向けに特別製プロの職人向けに特別製作しました。
  • 特長2
    毛量が多く自然の毛先があり、のりをスムーズに付けることができます。
  • 毛の材質
    白山羊毛
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB-473

プロのり刷毛 図面

TPB-474

プロのり刷毛

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
145
4989999416671
254-9131
180
73.000
1本
10
5個
175
4989999416688
254-9140
185
90.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,406
( 4,847 )
1日目
5,100
( 5,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロの職人向けに特別製作しました。
・毛量が多く自然の毛先があり、のりをスムーズに付けることができます。
【用途】
・のり付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロのり刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロのり刷毛
のり刷毛 TPB-475
プロダメ込み刷毛
目地用ナイロン刷毛
ソート刷毛(筋毛)
ダスター刷毛377
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,406-1,1912,276 -1,758 -1,2561,667
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプのり用刷毛のり用刷毛油性用刷毛水性用刷毛防水剤用刷毛掃除用刷毛
材質(毛)山羊毛山羊毛山羊毛化学繊維馬毛豚毛
毛丈(mm)303035355067
用途のり付け用。一般のり付け用。油性用。ダメ込み、隅切り用。目地、薬品など、水性用。油性塗料。防水塗布、防腐剤用。掃除、塗装、接着剤用など、万能用刷毛。
材質1毛:山羊毛毛:山羊毛毛:山羊毛毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛:馬毛毛:豚毛
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング