ファクトリーサプライ用品技術窓口

のり刷毛 TPB-475 TPB-475

のり刷毛 TPB-475

通常単価(税別)
1,191
税込単価
1,310
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な障子のりなどの塗布に最適です・工芸、染色にも適しています・毛:山羊毛/柄:木・質量:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    のり用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 刷毛幅 (mm)
    115
  • 用途
    一般のり付け用。
  • JANコード
    4989999416695
  • トラスココード
    254-9158
  • 全長(mm)
    155
  • 質量(g)
    49.000
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    一般的な障子のりなどの塗布に最適です。
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本

型番:

TPB-475
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

のり刷毛 TPB-475の先端形状

先端形状

製品の基本仕様・特長

  • 刷毛幅:115mm
  • 毛丈:30mm
  • 玉厚:10mm
  • 全長:155mm

図面

TPB-475

のり刷毛 TPB-475 図面

使用方法・使用事例

使用事例

のり刷毛 TPB-475の使用例

選定サポート情報

技術情報

毛材別の特長

獣毛(山羊・馬・豚毛など)

  • 対アルカリ性:強い
  • 対酸性:弱い

毛材の選定について

山羊毛

  • 刷毛材料の中では比較的多く使用されている。
  • 毛が軟らかいので刷毛目が残りにくい、塗装含みが良いなどの特長がある。
  • 主にラックニス、合成樹脂塗料を塗る刷毛に多く使用されている。

刷毛の使用方法

  • 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除く。
  • 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすい。
  • 有機溶剤に浸けたままにすると、根本の接着剤が溶けて毛が抜けてしまう。
  • 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もある。

刷毛の選定について

刷毛の部分名称

刷毛の部分名称

  • 塗装と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選ぶ。
  • 毛丈のサイズ、毛幅のサイズを確認する。
  • ハンドルの材質、全長のサイズを確認する。

TPB-475の仕様・寸法情報

商品タイプ
のり用刷毛
材質(毛)
山羊毛
毛丈(mm)
30
刷毛幅(mm)
115
用途
一般のり付け用。
JANコード
4989999416695
トラスココード
254-9158
全長(mm)
155
質量(g)
49.000
材質1
毛:山羊毛
材質2
柄:木
特長1
一般的な障子のりなどの塗布に最適です。
柄の材質
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPB-475

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,191
( 1,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な障子のりなどの塗布に最適です
・工芸、染色にも適しています
・毛:山羊毛/柄:木
・質量:49g
・製造国:中国
・刷毛は、他の塗装道具に比べ手軽に扱いやすい
・塗装を厚くも薄くも自由に塗ることができる。また仕上がりの良さは一番
【用途】
・一般のり付け用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

のり刷毛 TPB-475の型番TPB-475のページです。 型番TPB-475に関する仕様情報を記載しております。
のり刷毛 TPB-475のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
のり刷毛 TPB-475
トタン万能用刷毛 TPB-469
ソート刷毛(筋毛)
ダスター刷毛377
ソート刷毛(立毛)
薬品専用刷毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1912,6881,2561,6671,2821,018
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプのり用刷毛防水剤用刷毛防水剤用刷毛掃除用刷毛防水剤用刷毛薬品用刷毛
材質(毛)山羊毛馬毛馬毛豚毛馬毛豚毛
毛丈(mm)306050675043
刷毛幅(mm)1158575757540
用途一般のり付け用。油性塗料、万能用。油性塗料。防水塗布、防腐剤用。掃除、塗装、接着剤用など、万能用刷毛。油性塗料。防水塗布、防腐剤用。塩酸、硝酸、硫酸用。苛性ソーダ、アンモニア溶液用。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング