17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロ水性用塗料刷毛(木柄)

プロ水性用塗料刷毛(木柄)

通常単価(税別)
1,8735,577
税込単価
2,0606,135
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・速乾性塗料に良く、作業性が向上します。・先細仕上げのPBT繊維を使用しています。【用途】・水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水性用刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 適合塗料(水性)
  • 適合塗料(薬品)
  • 用途
    水性塗料用、耐酸用。
  • 材質1
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    速乾性塗料に良く、作業性が向上します。
  • 特長2
    先細仕上げのPBT繊維を使用しています。
  • 毛の材質
    ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB-512

 プロ水性用塗料刷毛(木柄) 図面

TPB-513

 プロ水性用塗料刷毛(木柄) 図面2

TPB-514

 プロ水性用塗料刷毛(木柄) 図面3

TPB-515

 プロ水性用塗料刷毛(木柄) 図面4

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
32
24
4989999416756
254-8984
235
19.000
1本
10
5個
45
30
4989999416763
254-8992
235
38.000
1本
10
5個
50
40
4989999416770
254-9000
245
57.000
1本
10
5個
50
50
4989999416787
254-9018
250
79.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,873
( 2,060 )
1日目
3,306
( 3,637 )
1日目
4,301
( 4,731 )
4日目
5,577
( 6,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速乾性塗料に良く、作業性が向上します。
・先細仕上げのPBT繊維を使用しています。
【用途】
・水性塗料用、耐酸用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロ水性用塗料刷毛(木柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ水性用塗料刷毛(木柄)
水性薬品兼用刷毛
目地用ナイロン刷毛
ウレタン塗料用刷毛
薬品専用刷毛
ペイント用刷毛(木柄)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,873-886 -1,758 -1,499 -1,018948 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水性用刷毛薬品用刷毛水性用刷毛防水剤用刷毛薬品用刷毛油性用刷毛
材質(毛)化学繊維化学繊維化学繊維混毛豚毛馬毛
適合塗料(水性)--
適合塗料(薬品)--
用途水性塗料用、耐酸用。薬品用、一般水性用。目地、薬品など、水性用。ウレタン塗料、水性、油性用。塩酸、硝酸、硫酸用。苛性ソーダ、アンモニア溶液用。油性塗料、ペンキ用。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング