17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC(プラスチック)ホーム刷毛

PC(プラスチック)ホーム刷毛【1~10個入り】

通常単価(税別)
3024,387
税込単価
3324,826
通常出荷日:1日目~2日目

サビが出ない安全刷毛【特長】・サビが出ず安全。・材質 毛: 山羊毛、柄: 木(枠・ポリプロピレン(PP...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ニス用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    25
  • 適合塗料(油性)
  • 適合塗料(ニス)
  • 用途
    油性、ニス用。補修、工作用。
  • 玉厚(mm)
    5
  • 全長(mm)
    185
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:木(枠:ポリプロピレン(PP))
  • 柄の材質
    木(枠:ポリプロピレン(PP))
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TPB-388

TPB-388

製品の基本仕様・特長

品番刷毛幅
(mm)
毛丈
(mm)
玉厚
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TPB-386152541855
TPB-387242541857
TPB-388302541859
TPB-3894025418510
品番刷毛幅
(mm)
毛丈
(mm)
玉厚
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TPB-386-101525418550
TPB-387-102425418570
TPB-388-103025418590
TPB-389-1040254185100
  • 特長:サビが出ない、安全刷毛。
  • 用途:油性、ニス用。補修、工作用。
  • 材質毛:山羊毛。柄:木(枠:ポリプロピレン(PP))。
  • 製造国:中国。

図面

TPB-386/TPB-386-10

PC(プラスチック)ホーム刷毛 TPB-386/TPB-386-10図面

TPB-387/TPB-387-10

PC(プラスチック)ホーム刷毛 TPB-387/TPB-387-10図面

TPB-388/TPB-388-10

PC(プラスチック)ホーム刷毛 TPB-388/TPB-388-10図面

TPB-389/TPB-389-10

PC(プラスチック)ホーム刷毛 TPB-389/TPB-389-10図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長1

内容量

RoHS?最小発注数量
15
-
4989999416398
254-8275
5.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1本
10
5個
15
10本入
4989999233391
433-4825
50.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

24
-
4989999416404
254-8283
7.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1本
10
5個
24
10本入
4989999233407
433-4833
70.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

30
-
4989999416411
254-8291
9.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1本
10
5個
30
10本入
4989999233414
433-4841
90.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

40
-
4989999416428
254-8305
10.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1本
10
5個
40
10本入
4989999233421
433-4850
100.000
サビが出ない、安全刷毛です。
1袋(10本)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302
( 332 )
1日目
2,856
( 3,142 )
1日目
500
( 550 )
1日目
3,242
( 3,566 )
1日目
554
( 609 )
1日目
3,857
( 4,243 )
2日目
751
( 826 )
1日目
4,387
( 4,826 )
1日目

詳細情報

基本情報

サビが出ない安全刷毛
【特長】
・サビが出ず安全。
・材質 毛: 山羊毛、柄: 木(枠・ポリプロピレン(PP))。
【用途】
・油性、ニス用。
・補修、工作用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC(プラスチック)ホーム刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC(プラスチック)ホーム刷毛
金巻ラック刷毛
ソート刷毛(筋毛)
長柄高級万能刷毛
ソート刷毛(立毛)
トタン万能用刷毛 TPB-469
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格302-385 -1,2561,129 -1,2822,688
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプニス用刷毛油性用刷毛防水剤用刷毛油性用刷毛防水剤用刷毛防水剤用刷毛
材質(毛)山羊毛山羊毛馬毛山羊毛馬毛馬毛
毛丈(mm)252550355060
適合塗料(油性)
適合塗料(ニス)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング