17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

徳用ニス刷毛(竹柄)

徳用ニス刷毛(竹柄)

通常単価(税別)
435749
税込単価
479824
通常出荷日:1日目

【特長】・安くて仕上げに優れ、細かい所にも美しく塗れます。【用途】・油性、ニス用。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ニス用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 適合塗料(油性)
  • 適合塗料(ニス)
  • 用途
    油性、ニス用。
  • 全長(mm)
    220
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:竹
  • 特長1
    安くて仕上げに優れ、細かい所にも美しく塗れます。
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB-424

徳用ニス刷毛(竹柄) 図面

TPB-425

徳用ニス刷毛(竹柄) 図面2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
26
15
4989999416497
254-8500
13.000
1本
10
5個
27
24
4989999416503
254-8518
18.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
1日目
749
( 824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安くて仕上げに優れ、細かい所にも美しく塗れます。
【用途】
・油性、ニス用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

徳用ニス刷毛(竹柄)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
徳用ニス刷毛(竹柄)
プロラック・ニス用刷毛
金巻ラック刷毛
長柄高級万能刷毛
PC(プラスチック)ホーム刷毛
徳用ニス刷毛(木柄)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格435-1,647 -385 -1,129 -302 -596 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイプニス用刷毛ニス用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛
適合塗料(油性)
適合塗料(ニス)
用途油性、ニス用。油性用。--油性、ニス用。補修、工作用。油性、ニス用。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング