17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB-321

ペイント用刷毛(竹柄) 図面

TPB-322

ペイント用刷毛(竹柄) 図面2

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 毛丈(mm)

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
28
15
4989999416176
254-8348
15.000
1本
10
5個
34
24
4989999416183
254-8356
23.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
470
( 517 )
1日目
720
( 792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペイント用、一般向けです。
【用途】
・油性塗料、ペンキ用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイント用刷毛(竹柄)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品の塗装に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している製品の塗装のさいに、幅の狭い部分の塗装に使用しています。使ってみて作業者からも、特に苦情の話もありませ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイント用刷毛(竹柄)
徳用ニス刷毛(竹柄)
ペイント用刷毛(木柄)
プロ竹ペイント上塗用
目地用刷毛
(ホーム刷毛)油性用刷毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格470-435 -948 -1,526 -1,020 -305 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ油性用刷毛ニス用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛油性用刷毛
材質(毛)馬毛山羊毛馬毛馬毛山羊毛山羊毛
適合塗料(油性)
用途油性塗料、ペンキ用。油性、ニス用。油性塗料、ペンキ用。油性塗料。鉄骨、上塗用。油性、ニス用。目地用。油性、ニス用。
全長(mm)220220235---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング