17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロダメ込み刷毛

プロダメ込み刷毛

通常単価(税別)
2,2763,533特別価格
税込単価
2,5043,886特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い所も自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに最適です。・塗料の含みが良いです。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油性用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    35
  • 適合塗料(油性)
  • 用途
    油性用。ダメ込み、隅切り用。
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    狭い所も自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに最適です。
  • 特長2
    塗料の含みが良いです。
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPB-331

プロダメ込み刷毛 図面

TPB-332

プロダメ込み刷毛 図面2

TPB-333

プロダメ込み刷毛 図面3

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
30
4989999416213
254-8381
230
24.000
1本
10
5個
40
4989999416220
254-8399
235
32.000
1本
10
5個
50
4989999416237
254-8402
235
38.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,276
( 2,504 )
1日目
3,134
( 3,447 )
1日目
3,5333,297
( 3,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い所も自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに最適です。
・塗料の含みが良いです。
【用途】
・油性用。
・ダメ込み、隅切り用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プロダメ込み刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロダメ込み刷毛
ソート刷毛(筋毛)
ソート刷毛(立毛)
ペイント用刷毛(木柄)
立型ニス刷毛
PC(プラスチック)ホーム刷毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,276-1,2561,282948 -981 -302 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ油性用刷毛防水剤用刷毛防水剤用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)山羊毛馬毛馬毛馬毛山羊毛山羊毛
毛丈(mm)355050453025
適合塗料(油性)
用途油性用。ダメ込み、隅切り用。油性塗料。防水塗布、防腐剤用。油性塗料。防水塗布、防腐剤用。油性塗料、ペンキ用。ニス、ペイント用。油性、ニス用。補修、工作用。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング