17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

長柄高級万能刷毛

通常単価(税別)
1,1291,605
税込単価
1,2421,766
通常出荷日:1日目

【特長】・柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。・耐久性、作業性に優れた山羊尾...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油性用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    35
  • 適合塗料(油性)
  • 適合塗料(ニス)
  • 全長(mm)
    280
  • 材質1
    毛:山羊毛
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。
  • 特長2
    耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
  • 毛の材質
    山羊尾毛
  • 柄の材質
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刷毛幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
30
4989999416893
329-1588
20.000
1本
10
5個
50
4989999416916
329-1600
30.000
1本
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,129
( 1,242 )
1日目
1,605
( 1,766 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄が長いので手の届きにくい所や奥まった所の塗装に優れています。
・耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
【用途】
・油性、万能用。
・コーナー角部の塗装。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長柄高級万能刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長柄高級万能刷毛
トタン万能用刷毛 TPB-469
金巻ラック刷毛
ソート刷毛(筋毛)
ソート刷毛(立毛)
PC(プラスチック)ホーム刷毛
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,129-2,688385 -1,2561,282302 -
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプ油性用刷毛防水剤用刷毛油性用刷毛防水剤用刷毛防水剤用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)山羊毛馬毛山羊毛馬毛馬毛山羊毛
毛丈(mm)356025505025
適合塗料(油性)
適合塗料(ニス)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング