17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OCTA各種筆

通常単価(税別)
131240
税込単価
144264
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】全長が202~215mmある筆です。【用途】工作などで、文字・模様を描くのに使用できます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
  • 材質1
    毛:馬毛・山羊毛
  • 材質2
    柄:木
  • 特長1
    工作などで、文字・模様を描くのに最適です。
  • 柄の材質
  • 毛の材質
    馬毛・山羊毛
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 筆規格・サイズ(号)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 毛材

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

筆規格・サイズ

(号)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

毛材

内容量

最小発注数量
1
4972883117082
337-4637
6.000
213
-
1本
5個
2
4972883117099
337-4645
6.000
215
-
1本
5個
4972883117105
337-4653
9.000
203
-
1本
5個
4972883117112
337-4661
6.000
202
PBTポリブチレンテレフタレート(PBT)
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
2日目
131
( 144 )
1日目
240
( 264 )
1日目
199
( 219 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が202~215mmある筆です。
【用途】
工作などで、文字・模様を描くのに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OCTA各種筆のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
塗装
5
満足度:5.0
タッチアップ用に購入しました。 細かい作業でしたので1番が良かったです。 あとお値段も安く、当日発送で助かりました。
0人が参考にしています。
自動車・オートバイ・自転車などの塗装
5
満足度:5.0
細筆なので、塗装時の細かな修正に必需品です。使用後、ちゃんと洗浄していれば結構長持ちします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OCTA各種筆
OCTA文字筆
ナイロン丸筆"Nero"
neroナイロン画筆
スリット プロ
万能刷毛セット
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格131-218 -248 -248 -386 -681
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプニス用刷毛刷毛
材質1毛:馬毛・山羊毛毛:馬毛・山羊毛毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)ペール缶:ポリプロピレン(PP)
材質2柄:木柄:木柄:木柄:木柄:木ハケ:毛(山羊毛・化繊)
特長1工作などで、文字・模様を描くのに最適です。工作などで、文字・模様を描くのに最適です。速乾性塗料に対応、線引きに適します。速乾性塗料に対応、細部の塗料に適します。化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。1.5Lのポリペール缶に万能ハケをセットしたお買い得品です。
柄の材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング