17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)  UBZ-BM20R
  • 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UBZ-BM20R

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・防塵、防水性能タイプです。
・ポリカーボネート製ボディによる高い堅牢性です。
・ワンタッチで音量を下げるTOPキーを搭載しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
通話距離
約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)
96.3
付属品
あり
電源
充電式
ブラック
JANコード
4975514050901
トラスココード
393-5931
奥行(mm)
22.5
高さ(mm)
99.8
幅(mm)
49
質量(g)
125.000

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト