17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イヤホン付タイピン型マイク

通常単価(税別)
4,7258,988
税込単価
5,1989,887
通常出荷日:5日目~6日目

【特長】・振動で着信が分かるバイブレータ機能付です。・衝撃に強いポケットサイズのコンパクトタイプです。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
シングル急速充電器(ACアダプタ付属)
4909723010258
342-6688
25
-
1個
2個
イヤホンマイク
4909723009566
406-0075
130.000
●●
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,725
( 5,198 )
5日目
8,988
( 9,887 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動で着信が分かるバイブレータ機能付です。
・衝撃に強いポケットサイズのコンパクトタイプです。
・混信時に威力を発揮するサブチャンネルスキャン機能を搭載しています。
・緊急時の迅速な連絡を可能にするエマージェンシー機能付です。
・最高水準の防水性能(JIS7級防浸形相当)です。
・電池1本で長時間使用可能(単三アルカリ乾電池1本で約33時間)です。
【用途】
・工場での指示や報告。
・交通整理など騒音の大きい現場。
・食品加工など水気

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イヤホン付タイピン型マイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イヤホン付タイピン型マイク
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン
特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S
VOX機能用変換ケーブル
特定小電力トランシーバー IC-4188D
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格4,725-2,000 -1,500 -2,3631,41827,356
通常出荷日5日目〜1日目1日目〜5日目2日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
対応機種IC-4500IC-4110IC-4110IC-4077SIC-4188D-
適合機種IC-4500-----
内容量1個1個1個1個1本1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト