17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S

通常単価(税別)
2,363
税込単価
2,599
通常出荷日:5日目

【特長】・携帯しやすいコンパクト&約130gの軽量ボディーです。・緊急時のスピーディーな連絡を可能にす...

詳細を確認

型番:

LC-169
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LC-169の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
その他
オプション
品名
キャリングケース
対応機種
IC-4077S
JANコード
4909723006589
トラスココード
334-6595
適合機種
IC-4077S
質量(g)
80.000
材質1
●●
内容量
1個

絞り込み条件

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 適合機種

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC-169LC-169

品名

JANコード

トラスココード

適合機種

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
キャリングケース
4909723006589
334-6595
IC-4077S
80.000
●●
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,363
( 2,599 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯しやすいコンパクト&約130gの軽量ボディーです。
・緊急時のスピーディーな連絡を可能にするEMR(緊急)キーを搭載しています。
・通話相手を携帯電話のように呼び出せるベル機能が付いています。
・交互通話20チャンネル・中継通話27チャンネル(中継器IC-RP4100使用)タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077Sの型番LC-169のページです。 型番LC-169に関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ)_トランシーバー用マイクロホン
イヤホン付タイピン型マイク
VOX機能用変換ケーブル
特定小電力トランシーバー IC-4188D
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格2,3632,000 -1,500 -4,725 -1,41827,356
通常出荷日5日目1日目1日目〜5日目〜2日目1日目
商品タイプ特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー特定小電力トランシーバー
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
対応機種IC-4077SIC-4110IC-4110IC-4500IC-4188D-
内容量1個1個1個1個1本1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト