17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトデジタル無線機(簡易登録申請タイプ・RALCWI方式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コンパクトデジタル無線機(簡易登録申請タイプ・RALCWI方式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DJDP10A

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

近距離連絡に大出力は要りません。
【特長】
・簡単な登録で使用できる1Wタイプのコンパクトデジタル簡易無線です。
・アンテナは2種類付属しています。
・個人、グループ、全体の個別呼び出し設定が可能です。
【用途】
・工場や店舗などで特定小電力トランシーバーでは少しエリアに不安のあるユーザー様に適しています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル無線機
通話距離
約300~500m(市街地)、約1~2km(郊外)
アンテナ長(mm)
45、220
付属品
あり
ブラック
JANコード
4969182331141
トラスココード
385-3730
奥行(mm)
31
高さ(mm)
98
幅(mm)
55
質量(g)
175
保護等級
IP67相当

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト