17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー中継器 全天候型 アンテナ長(mm) 175/175 DJP101R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特定小電力トランシーバー中継器 全天候型 アンテナ長(mm) 175/175

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DJP101R

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・設置場所を選ばない防水・防じん仕様です。
・交互通話中継器用チャンネル全27チャンネルを内蔵しています。
・見晴らしの良い場所に中継器を設置するだけで建物の陰などの相手が見通せないところとも通話できます。
・DJP22・24を使用して無線でチャンネル設定が可能です。
【用途】
・屋外で見通しの悪い工場や離れのある工場などに設置し、中継対応のトランシーバーを使用することにより通話エリアを拡大できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
特定小電力トランシーバー
アンテナ長(mm)
175
付属品
あり
シルバー
トラスココード
453-5723
奥行(mm)
95
高さ(mm)
140
幅(mm)
216
質量(g)
2500
特長
交互通話中継器用チャンネル全27チャンネルを内蔵しています。見晴らしの良い場所に中継器を設置するだけで建物の陰などの相手が見通せないところとも通話できます。DJP22・24を使用して無線でチャンネル設定が可能です。
出力
10mW
付属品内容
ACアダプター、防水ケーブル10m

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト