17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション

通常単価(税別)
4,5007,500
税込単価
4,9508,250
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】DJPA20、DJPA27用オプションです。必要なものを選びください。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 付属品

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 対応機種

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 適応中継器

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

付属品

詳細タイプ

タイプ

対応機種

品名

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

幅(mm)

質量(g)

材質1

適応中継器

材質2

仕様

内容量

最小発注数量
-
-
-
-
ブラック
-
ツイン急速充電器
4969182392012
854-8181
-
-
DJP20、DJPB20、PB27
-
570.000
本体:ABS樹脂
-
コード部:テフロン線
-
-
2個
-
-
-
ツイン急速充電器
-
DJPA20、DJPA27
-
-
336-5506
-
-
-
-
310
-
-
-
-
1個
2個
-
-
-
連結ツイン充電スタンド
-
DJPA20、DJPA27
-
-
336-5484
-
-
-
-
160
-
-
-
-
1個
2個
-
-
-
連結用2連充電スタンド
ブラック
DJ-P24/DJ-35D/DJ-R100D
-
-
354-4842
-
-
-
-
180
-
-
-
-
1個
2個
-
-
-
-
ブラック
-
ツイン充電スタンド
-
-
-
-
-
-
-
本体:ABS樹脂
-
-
-
-
2個
-
-
-
ツイン充電スタンド
-
DJRX31、DJPX31、DJTX31
-
-
404-5980
-
-
-
-
220
ABS樹脂
-
-
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
4日目
6,677
( 7,345 )
2日目
4,500
( 4,950 )
1日目
7,317
( 8,049 )
1日目
5,783
( 6,361 )
4日目
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
DJPA20、DJPA27用オプションです。
必要なものを選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション
特定小電力トランシーバーオプション各種
アルインコ 特定小電力トランシーバーオプション 充電器セット
特定小電力トランシーバー(コンパクトタイプ) トランシーバー用オプション
ICOM 特定小電力トランシーバー
特定小電力トランシーバーオプション品 IC-4077S
メーカーアルインコケンウッドアルインコICOMICOMICOM
通常価格4,500-1,566 -4,500 -2,000 -2,000 -2,363
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目5日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト