17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • アンテナ長(mm)

  • 付属品

  • その他

  • タイプ

  • 対応機種

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適合機種

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 適応中継器

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

アンテナ長

(mm)

付属品

その他

タイプ

対応機種

品名

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

適合機種

幅(mm)

質量(g)

材質1

適応中継器

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
-
-
-
オプション
-
ブラック
-
ニッケル水素充電池
4969182392272
854-8174
-
-
DJP921
-
55
材料:ニッケル水素
-
-
-
-
2パック

2個入り

-
-
-
オプション
充電用ACアダプター
-
DJPB20・27、DJP221M・221L・35D、DJR100D、DJRX3
-
-
336-5492
-
-
DJPB20・27、DJR200D、DJRX31、DJP300
-
350
-
-
-
1個
-
2個
-
-
-
オプション
業務用イヤホンマイク
-
DJP221M、221L
-
-
363-0561
-
-
DJR200D/DJP240/DJP300/DJP321
-
45
-
-
-
1個
10
2個
-
-
-
オプション
-
-
-
イヤホンマイク
4969182395457
166-1860
-
-
1ピンねじ込みジャック採用機種
-
30
マイク部:ABS樹脂
-
コード部:PVC樹脂
-
-
2個
-
-
-
オプション
スピーカーマイク
-
DJP221M、221L
-
-
363-0587
-
-
DJR200D/DJP240/DJP300/DJP321
-
110
-
-
-
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,539
( 1,693 )
4日目
7,882
( 8,670 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
3,654
( 4,019 )
1日目
4,500
( 4,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
DJP221用オプション品です。
必要なものを選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型特定小電力トランシーバー 交互・中継器対応 オプション
アルインコ 特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
コンパクト特定小電力トランシーバー(交互通話・中継器対応型)
トランシーバー(中継器対応・防水型)
防水型特定小電力トランシーバー(交互・中継器対応) アンテナ長(mm) 76・160
防水型特定小電力トランシーバー
メーカーアルインコアルインコアルインコエスコアルインコアルインコ
通常価格1,539-13,82216,915 -28,75713,30917,805 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目1日目

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト