17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

普通反射シート

通常単価(税別)
2,2453,682
税込単価
2,4704,050
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。・切り...

詳細を確認
  • 使用形体
    貼る
  • サイズ(短手) (mm)
    227
  • 粘着・テープ
    有り
  • 材質
    ポリ塩化ビニル
  • 厚み (mm)
    0.3
  • 仕様
    封入レンズ型
  • 特長
    シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。切り文字が簡単にできます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
  • 取付方法
    貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
  • 内容量
    1枚
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • サイズ(長手)(mm)

  • 反射性能(cpl)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

形状

サイズ(長手)

(mm)

反射性能(cpl)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
正方形
227
レッド
20
4989999173093
220-8555
30
10
3個
正方形
227
ホワイト
100
4989999173079
220-8539
30
10
3個
正方形
227
イエロー
60
4989999173086
220-8547
30
10
3個
横型
455
レッド
20
4989999173062
220-8580
50.000
10
3個
横型
455
ホワイト
100
4989999173048
220-8563
50.000
10
3個
横型
455
イエロー
60
4989999173055
220-8571
50.000
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
1日目
2,245
( 2,470 )
1日目
2,245
( 2,470 )
4日目
3,682
( 4,050 )
4日目
3,682
( 4,050 )
1日目
3,682
( 4,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです。
・切り文字が簡単にできます。
・ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。
・柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
【用途】
・車両用マーキング・ステッカー、屋外サイン等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

普通反射シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通反射シート
超高輝度反射シート プリズム型
高輝度反射シート カプセルレンズ型
番号付小判札 30×45
スライド表示板
番号付小判札 40×60
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,245-4,528 -2,578 -1,118 -1,8261,312
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
使用形体貼る貼る貼る吊るす貼る吊るす
サイズ(短手)(mm)227227227-5040
粘着・テープ有り有り有り無し有り無し
材質ポリ塩化ビニルアクリル系アクリル系スチロールアクリルスチロール
厚み(mm)0.30.4650.352.572.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング