17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太

通常単価(税別)
34,155
税込単価
37,571
通常出荷日:4日目

【特長】・天板には滑り止め加工を施しています・労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等踏み...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設足場板(伸縮タイプ)
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 全長 (mm)
    700・950・1200
  • 幅 (mm)
    308
  • 支持点数
    -
  • 厚み (mm)
    29
  • 仕様
    伸縮タイプ
  • トラスココード
    393-4527
  • JANコード
    4984842403662
  • 質量(g)
    3600.0
  • 材質1
    アルミ
  • 最大長さ(m)
    1.2
  • 特長
    250mmごとの伸縮が可能です。天板には滑り止め加工を施しています。労働安全衛生規則第524条に規定されたストレート屋根などの踏み抜き防止のため開発しました。
  • 内容量
    1台

型番:

PES-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PES-120の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)
100
全長(mm)
700・950・1200
幅(mm)
308
支持点数
-
厚み(mm)
29
仕様
伸縮タイプ
トラスココード
393-4527
JANコード
4984842403662
質量(g)
3600.0
材質1
アルミ
最大長さ(m)
1.2
特長
250mmごとの伸縮が可能です。天板には滑り止め加工を施しています。労働安全衛生規則第524条に規定されたストレート屋根などの踏み抜き防止のため開発しました。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PES-120

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,155
( 37,571 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板には滑り止め加工を施しています
・労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等踏み抜き防止のために開発したもので、伸縮式ですので天井の点検口等の出入りも楽で、安全性、操作性、持ち運びが便利な構造としました(伸縮ビピッチ25cm)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太の型番PES-120のページです。 型番PES-120に関する仕様情報を記載しております。
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
伸縮式足場板"スライドピット"
伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H
足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)
足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)
単管カバー パイプガード(反射式)
メーカーナカオ長谷川工業アルインコ長谷川工業長谷川工業アラオ
通常価格34,15522,607 -34,142 -71,45519,900 -859
通常出荷日4日目2日目〜4日目1日目1日目〜7日目
商品タイプ仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板仮設足場板単管用オプション
最大使用質量(kg)100100120240120-
全長(mm)700・950・1200--4000-1000
幅(mm)308-----
支持点数------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング