17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式足場板"スライドピット"

通常単価(税別)
22,60739,104特別価格
税込単価
24,86843,014特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~14日目

【特長】・足場の伸縮は、約50mmのピッチで調整できるピンレバー方式です。・持ち運び便利な持ち手付です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設足場板(伸縮タイプ)
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 支持点数
    2
  • 仕様
    伸縮タイプ
  • 材質1
    アルミ合金
  • 幅(mm)
    250
  • 特長
    足場の伸縮は、約50mmのピッチで調整できるピンレバー方式です。持ち運び便利な持ち手付です。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 最大長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

厚み

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最大長さ(m)

内容量

最小発注数量
1160~2000
51
464-2171
4968757558129
5000.0
2
1台
1個
1670~2830
64
464-2180
4968757558174
7500.0
2.83
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,60721,808
( 23,989 )
2日目
39,10432,624
( 35,886 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場の伸縮は、約50mmのピッチで調整できるピンレバー方式です。
・持ち運び便利な持ち手付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式足場板"スライドピット"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式足場板"スライドピット"
足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)
足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)
アルステージ AD/AS型
スノコ式伸縮式足場板スライドステージ
伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業アルインコ
通常価格22,607-71,45519,900 -8,239 -30,689 -34,142 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜3日目〜1日目〜4日目
商品タイプ仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板仮設足場板仮設足場板仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)100240120-120120
支持点数23-22-
仕様伸縮タイプ(社)仮設工業会認定品(社)仮設工業会認定品---
材質1アルミ合金---アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング