ファクトリーサプライ用品技術窓口

足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)

通常単価(税別)
71,45563,444
税込単価
78,60169,788
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・表面は滑りにくい形状の円周フランジ加工です。・裏面には滑り止め防止ゴムを装備しています。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    仮設足場板
  • 最大使用質量 (kg)
    240
  • 全長 (mm)
    4000
  • 支持点数
    3
  • 厚み (mm)
    51
  • 仕様
    (社)仮設工業会認定品
  • トラスココード
    268-4241
  • 質量(g)
    17400
  • 幅(mm)
    402
  • 特長
    表面は滑りにくい形状の円周フランジ加工です。
  • 材質
    アルミ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ASW-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ASW-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板
最大使用質量(kg)
240
全長(mm)
4000
支持点数
3
厚み(mm)
51
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスココード
268-4241
質量(g)
17400
幅(mm)
402
特長
表面は滑りにくい形状の円周フランジ加工です。
材質
アルミ
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASW-34

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,45563,444
( 69,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は滑りにくい形状の円周フランジ加工です。
・裏面には滑り止め防止ゴムを装備しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)の型番ASW-34のページです。 型番ASW-34に関する仕様情報を記載しております。
足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足場板"アルステージ"(重量幅広タイプ)
足場板 ADアルステージ(片面使用タイプ)
伸縮式足場板"スライドピット"
伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H
伸縮式踏抜防止足場板 楽楽ふみ太
アルステージ AD/AS型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業アルインコナカオ長谷川工業
通常価格71,45519,900 -22,607 -34,142 -34,1558,239 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜4日目4日目3日目〜
商品タイプ仮設足場板仮設足場板仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板(伸縮タイプ)仮設足場板
最大使用質量(kg)240120100120100-
全長(mm)4000---700・950・1200-
支持点数3-2--2
厚み(mm)5131----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング