17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管(ピン付)

単管(ピン付)

通常単価(税別)
2,5248,908
税込単価
2,7769,799
通常出荷日:1日目

簡易的な足場板や囲いなど様々な用途に使用できる単管パイプ。【特長】・鋼製。・ピン付きのため、接続しての...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    単管
  • 仕様
    JIS規格品(JIS G3444)
  • 材質1
    鋼製
  • 外径(mm)
    48.6
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

簡易的な足場板や囲いなど様々な用途に使用できる単管パイプ

単管(ピン付)

単管(ピン付)

寸法
(mm)
質量
(kg)
48.6×10002.7
48.6×20005.5
48.6×30008.2

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 寸法(mm)

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

寸法(mm)

質量(g)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
1000
4969182720013
360-5493
48.6×1000
2700.0
1000
1本
5個
2000
4969182720020
360-5507
48.6×2000
5500.0
2000
1本
2個
3000
4969182720037
360-5515
48.6×3000
8200.0
3000
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524
( 2,776 )
1日目
3,949
( 4,344 )
1日目
8,908
( 9,799 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡易的な足場板や囲いなど様々な用途に使用できる単管パイプ。
【特長】
・鋼製。
・ピン付きのため、接続しての使用も可能。
【用途】
・足場、囲い等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

単管(ピン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスペックはなんでしょうか?
A
STK500で厚みは2.4mmで径は48.6φです。
Qどのクランプは使いますか?
A
径が48.6φですので48.6φ用のクランプをお使いください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管(ピン付)
伸縮式足場板 (スベリ止め付) VSSR-H
単管用パイプジョイント 適合外径:48.6mm
単管クランプ
単管ジョイント(直線)
強力型Vロックピン
メーカーアルインコアルインコアルインコ大洋製器工業大洋製器工業コンドーテック
通常価格2,524-34,142 -730 -526 -47060
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目7日目
商品タイプ単管仮設足場板(伸縮タイプ)-単管用クランプ単管用ジョイントその他
仕様JIS規格品(JIS G3444)-----
材質1鋼製アルミ----
外径(mm)48.6-----
内容量1本1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング