17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リニューアル用作業台 飛龍 (天板・脚部伸縮式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CDE-14-4

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です
・天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です
・事務所などのリニューアル工事を行う際、机の移動などを行わず配線や配管、空調設備を安全に行えるように、天板が伸縮する作業台です。もちろん、揺れ・ガタつきを抑えた高い安全性を確保しています

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
天板・脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
1.06~1.42
天板伸縮ピッチ
100mm
仕様1
(社)仮設工業会認定品
手すり
4本
トラスココード
463-4195
質量(g)
23600.0
材質1
アルミ
JANコード
4984842509890
脚部伸縮ピッチ(mm)
72(5段階)
天板寸法(mm)
1400~1800×500

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト