17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台

通常単価(税別)
94,328130,384特別価格
税込単価
103,761143,422特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

【特長】・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。・ステップ幅60mmのアルミ製足場台...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    脚部伸縮タイプ
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 仕様1
    (社)仮設工業会認定品
  • 材質1
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    20
  • 天板寸法(mm)
    1560×520
  • キャスター
    φ50mm片側2個付
  • 素材
    アルミ
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 手すり

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

手すり

トラスココード

質量(g)

JANコード

内容量

最小発注数量
1.46~1.82
4本
393-4551
26900.0
4984842506622
1台
1個
0.78~1.14
-
393-4535
17300.0
4984842506608
1台
1個
1.12~1.48
4本
393-4543
23600.0
4984842506615
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,384114,868
( 126,355 )
2日目
94,328
( 103,761 )
5日目
121,224103,828
( 114,211 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。
・ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ)ステップ幅60mmのアルミ製足場台
アルミニウム合金製 可搬式作業台 GTWR
足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)
可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK
足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)
コンステージ 移動式室内足場
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格94,328-70,750 -40,211 -70,320 -29,592 -383,235
通常出荷日2日目〜5日目1日目4日目〜1日目6日目
商品タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ天板・脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプその他
最大使用質量(kg)150150100150100200
仕様1(社)仮設工業会認定品折りたたみ式折りたたみ式---
材質1アルミアルミアルミアルミ-アルミ
脚部伸縮ピッチ(mm)20204204-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング