17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)

通常単価(税別)
8,28610,532
税込単価
9,11511,585
通常出荷日:1日目

ア​ル​ミ​製​上​枠​付​踏​台​の​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​タ​イ​プ​​。【特長】​・​室​内​...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板寸法(mm)
    270×174
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    75
  • 仕様
    完成品
  • 特長1
    アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。
  • 特長2
    室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
  • 特長3
    上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。
  • 特長4
    オールアルマイト仕上げです。
  • 特長5
    アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
  • 用途
    事務所や店舗などの簡易作業に。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TAU-3(3段)

TAU-3(3段)

天板部拡大画像

天板部拡大画像

脚カバー(TAC-1)付

脚カバー(TAC-1)付

規格表

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
TAU-21000.561.03270×17422.3
TAU-31000.801.28270×17433.0

製品の基本仕様・特長

踏ざん形状図

踏ざん形状図

  • 完成品
  • 踏ざん踏面幅:75mm
  • 材質:アルミ
  • 生産国:中国

図面

TAU-2

アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) TAU-2図面

TAU-3

アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) TAU-3図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-1アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-2アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-3アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-4アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-5アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-6アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-7アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-8アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-9アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-10アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-11アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-12アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-13アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-14アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-15アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付) 取扱説明書-16

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 段数(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

トラスココード

質量(g)

段数(段)

内容量

最小発注数量
0.56
1.03
253-7516
2300
2
1台
1個
0.8
1.28
253-7524
3000
3
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,286
( 9,115 )
1日目
10,532
( 11,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

ア​ル​ミ​製​上​枠​付​踏​台​の​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​タ​イ​プ​​。
【特長】
​・​室​内​作​業​時​の​床​へ​の​傷​防​止​に​脚​カ​バ​ー​付​​。
・上​枠​付​で​す​の​で​身​体​を​安​定​さ​せ​て​作​業​が​可能​。
・オ​ー​ル​ア​ル​マ​イ​ト​仕​上​げ​。
・ア​ル​ミ​の​板​厚​が​1​m​m​あ​り​、​耐​久​性​を​ア​ッ​プ​​​。
【用途】
・事​務​所​や​店​舗​な​ど​の​簡​易​作​業​用​に​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
高所の作業
4
満足度:4.0
上付なので、体重をかけることが出来て、安心して作業できました。カバー付きなのも嬉しかったです。
0人が参考にしています。
踏台
4
満足度:4.0
上枠を掴めるので、上って戸を開いて品を出し入れするとき 体が安定します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製踏台(軽作業用・上枠・脚カバー付)
作業用踏台
高強度型 アルミ製踏台
作業用踏台 (スプリングキャスター付タイプ)
作業用踏台 TSFシリーズ 1~3段
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,286-20,259 -10,390 -60,392 -21,759 -18,507 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプはしご兼脚立-----
最大使用質量(kg)100-----
天板寸法(mm)270×174-----
踏ざん踏面幅(mm)75-----
仕様完成品-----
よく一緒に購入される商品

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング