17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)

通常単価(税別)
39,27989,867
税込単価
43,20798,854
通常出荷日:4日目

滑りにくく場所を選ばず使用出来る踏み台。【特長】・滑り止め効果を出すため、縞鋼板を使用。・低床用、高床...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 材質1
    天板:縞鋼板(焼き付け塗装)
  • 材質2
    アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 段数 (段)
    1
  • 特長1
    滑り止め効果を出すため縞鋼板を使用しています。
  • 特長2
    連結も可能です。
  • 用途
    組み立て作業ラインの床面に
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

UFS-0660S(低床用)

UFS-0660S(低床用)

UFSH-1260S(高床用)

UFSH-1260S(高床用)

規格表

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
UFS-0660S1000.09〜0.12600×600114
UFSH-0660S1000.19〜0.22600×600116
UFSH-1260S1000.19〜0.221200×600128
UFSH-1560S1000.19〜0.221500×600135
UFSH-1860S1000.19〜0.221800×600143

製品の基本仕様・特長

連結も可能

連結も可能

図面

UFS-0660S

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ) UFS-0660S図面

UFSH-0660S

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ) UFSH-0660S図面

UFSH-1260S

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ) UFSH-1260S図面

UFSH-1560S

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ) UFSH-1560S図面

UFSH-1860S

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ) UFSH-1860S図面

開発者からのコメント

開発秘話

作業台製造のノウハウで人が乗り降りできるステップを製造しました。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 天板寸法(mm)(mm)

  • 材質3

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

詳細タイプ

JANコード

質量(g)

天板寸法(mm)

(mm)

材質3

内容量

最小発注数量
0.09~0.12
低床用
4989999655056
14000.0
600×600
脚:スチール(SPHC)
1台
1個
0.19~0.22
高床用
4989999655124
16000
600×600
脚:スチール(STKMR)
1台
1個
0.19~0.22
高床用
4989999655186
28000.0
1200×600
脚:スチール(STKMR)
1台
1個
0.19~0.22
高床用
4989999655193
35000
1500×600
脚:スチール(STKMR)
1台
1個
0.19~0.22
高床用
4989999655209
43000.0
1800×600
脚:スチール(STKMR)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,514
( 48,965 )
4日目
39,279
( 43,207 )
4日目
58,027
( 63,830 )
4日目
66,313
( 72,944 )
4日目
89,867
( 98,854 )
4日目

詳細情報

基本情報

滑りにくく場所を選ばず使用出来る踏み台。
【特長】
・滑り止め効果を出すため、縞鋼板を使用。
・低床用、高床用共に使用用途に応じたステップを選べる。
・低床用、高床用共に連結可能。
【用途】
・組み立て作業ラインの床面に。
・滑り止めの為に縞鋼板を使用しておりプレス・切削加工の場所にも。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターを付ける事は可能ですか。
A
人が乗るので危険な為不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格39,279-19,78438,00722,24919,26727,904 -
通常出荷日4日目1日目8日目1日目2日目5日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)10080808080-
材質1天板:縞鋼板(焼き付け塗装)床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)
材質2アジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)上枠・はり・脚:アルミ合金上枠・はり・脚:アルミ合金上枠・はり・脚:アルミ合金上枠・はり・脚:アルミ合金脚・はり:スチール
グリーン購入法適合品適合-----

踏台カテゴリの売れ筋ランキング