17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結式アルミステップ (縞板タイプ)

連結式アルミステップ (縞板タイプ)

通常単価(税別)
18,50722,512
税込単価
20,35824,763
通常出荷日:1日目~4日目

軽くて便利なアルミ製の連結式作業用踏台。【特長】・軽くて移動するのに便利。・天板高さは4タイプ(0.1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • 材質1
    アルミ合金
  • 天板寸法(mm) (mm)
    500×350
  • 設置寸法(奥行) (mm)
    497
  • 設置寸法(間口) (mm)
    349
  • 段数 (段)
    1
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

AS-5320

AS-5320

規格表

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
AS-53101000.10500×35013.6
AS-53151000.15500×35013.7
AS-53201000.20500×35013.8
AS-53251000.25500×35013.9

製品の基本仕様・特長

連結も可能

連結も可能

 
  • 軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適切。​連​結​し​て​使​用可能。
  • 完成品。
  • 用途:組み立て作業ラインの床面に。
  • 材質:アルミ
  • 製造国:中国

図面

AS-5310

連結式アルミステップ (縞板タイプ) AS-5310図面

AS-5315

連結式アルミステップ (縞板タイプ) AS-5315図面

AS-5320

連結式アルミステップ (縞板タイプ) AS-5320図面

AS-5325

連結式アルミステップ (縞板タイプ) AS-5325図面

使用方法・使用事例

使用方法

連結式アルミステップ (縞板タイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
0.1
4989999215519
423-4031
3600
1台
1個
0.15
4989999215526
423-4049
3700
1台
1個
0.2
4989999215533
423-4057
3800
1台
1個
0.25
4989999215540
423-4065
3900
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,507
( 20,358 )
2日目
20,367
( 22,404 )
1日目
21,897
( 24,087 )
4日目
22,512
( 24,763 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くて便利なアルミ製の連結式作業用踏台。
【特長】
・軽くて移動するのに便利。
・天板高さは4タイプ(0.1m、0.15m、0.2m、0.25m)で、段数は1。
・連結して使用することができる。
・材質はアルミで、縞板タイプ。
・生産国は中国。
【用途】
・組み立て作業ラインの床面に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

連結式アルミステップ (縞板タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用踏み台
5
満足度:5.0
組み立て済みですぐ使えます。 重さも軽く移動にも使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
連結式グレーチング仕様アルミステップ
アルミステップ (縞板タイプ)
縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,507-43,49219,530 -39,279 -22,24919,267
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)100100801008080
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金天板:縞鋼板(焼き付け塗装)床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板
天板寸法(mm)(mm)500×350460×350--500×350500×350
設置寸法(奥行)(mm)497471--353353

踏台カテゴリの売れ筋ランキング