17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミステップ (縞板タイプ)

アルミステップ (縞板タイプ)

通常単価(税別)
19,53024,535
税込単価
21,48326,989
通常出荷日:1日目

昇降の多い工場・倉庫内での作業に最適な、組立式作業台防滑性に優れる縞板タイプの作業用踏台。【特長】・昇...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    80
  • 天板高さ (m)
    0.15
  • 材質1
    アルミ合金
  • 段数(段) (段)
    1
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

天板にはアルミ縞板を使用。

天板にはアルミ縞板を使用。

規格表

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
段数質量
(kg)
TSF-1543800.15400×30011.7
TSF-1564800.15600×40012.7

図面

TFS-1543

アルミステップ (縞板タイプ) TFS-1543図面

TFS-1564

アルミステップ (縞板タイプ) TFS-1564図面

使用方法・使用事例

使用方法

アルミステップ (縞板タイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 天板寸法(mm)(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板寸法(mm)

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999016956
341-8014
1700.0
400×300
1台
10
1個
4989999016963
341-8022
2700.0
600×400
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,530
( 21,483 )
1日目
24,535
( 26,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

昇降の多い工場・倉庫内での作業に最適な、組立式作業台防滑性に優れる縞板タイプの作業用踏台。
【特長】
・昇降の多い工場、倉庫内での作業に最適な1段タイプの作業台。
・ア​ル​ミ​合​金製で軽量・さびにくい。
・天板は、防滑性に優れた縞板仕様。
【用途】
・工場内の機械のメンテナンス用、ライン作業の高さ調整、物流倉庫内でのピッキング作業に最適。
・段差がある場所での段差解消に最適。
・収納や出し入れの作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミステップ (縞板タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミステップ (縞板タイプ)
連結式グレーチング仕様アルミステップ
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格19,530-43,49222,24919,26719,78438,007
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目8日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)8010080808080
天板高さ(m)0.150.250.20.10.250.5
材質1アルミ合金アルミ合金床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板
段数(段)(段)111112
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング