17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業台 DXE

折りたたみ式作業台 DXE

通常単価(税別)
34,71750,737特別価格
税込単価
38,18955,811特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

業務用折りたたみ式作業台。【特長】・リョーマ(DXD)の耐久性をさらにアップさせた作業台。・天場の高さ...

詳細を確認
  • 最大使用質量 (kg)
    150
  • 天板寸法(mm)
    607×400
  • 踏ざん間隔(mm)
    87
  • 材質1
    アルミ合金
  • 材質
    アルミ合金
  • 特長
    DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。
  • 用途
    仮設現場の作業に
  • 仕様1
    完成品
  • 仕様2
    (社)仮設工業会認定品
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

折りたたみ式作業台 DXEの外観

DXE-60

DXE-60

DXE-90

DXE-90

DXE-120

DXE-120

折りたたみ式作業台 DXEの特長

収納状態

収納状態

天場部分

天場部分

リョーマ(DXD)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台。
天場の高さ:0.60~1.20m。
天場寸法:正面幅607×奥行400mm。
アルミ合金製。
最大使用質量:150kg。

支柱形状・踏ざん形状

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

折りたたみ式作業台 DXEの仕様

型式天場の高さm段数踏ざん間隔[P]mm設置寸法mm保管収納寸法mm質量kg
幅[W]奥行[D]長さ奥行
DXE‐600.6023008178219958201708.0
DXE‐900.9033008921026129589517010.2
DXE‐1201.2043009661230159597017012.5

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • 段数

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

段数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
0.6
0.99
2
4989247480010
407-2031
8000.0
1台
1個
0.9
1.30
3
4989247480027
407-2049
10200
1台
1個
1.2
1.60
4
4989247480034
407-2022
12500.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,717
( 38,189 )
1日目
42,83740,785
( 44,864 )
1日目
50,737
( 55,811 )
1日目

詳細情報

基本情報

業務用折りたたみ式作業台。
【特長】
・リョーマ(DXD)の耐久性をさらにアップさせた作業台。
・天場の高さ:0.60~1.20m。
・天場寸法:正面幅607×奥行400mm。
・アルミ合金製。
・最大使用質量:150kg。
【用途】
・高所での作業に。
・工場、倉庫内での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業台 DXEのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q二人の合計体重が150kg以下なら二人同時に乗っていいですか?
A
いいえ、使用は一人でお願いします。二人で昇降すると不安定になり、転倒の恐れがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式作業台 DXE
折りたたみ式作業台 リョーマ
折りたたみ式作業台 テンノリ
連結式作業台 DG型
ピカ 小型作業台 DXK型
折りたたみ式作業台 DWR型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格34,717-21,191 -34,844 -23,705 -59,971134,063 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜9日目〜1日目1日目
最大使用質量(kg)150100150---
天板寸法(mm)607×400607×400407×400---
踏ざん間隔(mm)8760----
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金---
材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング