ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンステップ 折りたたみ式作業用踏台 SKYS-15

コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

通常単価(税別)
66,65057,005
税込単価
73,31562,706
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

天板に乗っての作業が可能な作業用踏台。【特長】・ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適。・天板背面...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 仕様
    (社)仮設工業会認定品
  • 材質1
    アルミ
  • 天板寸法(mm)
    520×400
  • 特長1
    ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適です。
  • 特長2
    天板背面側に転落防止用上枠を標準装備しています。
  • 特長3
    手がかり棒で昇降時も安全です。
  • 特長4
    天板に乗っての作業が可能です。
  • 材質
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ
    20mm
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SKYS-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

天板背面側に転落防止用上枠を標準装備

SKYS - 12の外観

仕様
踏ざん踏面幅 : 60mm
脚部伸縮ピッチ : 20mm
材質 : アルミ
収納時寸法
SKYS - 12 : W1,291×D682×H220mm
SKYS - 15 : W1,623×D742×H217mm
SKYS - 18 : W1,966×D804×H217mm

品番最大使用質量
(kg)
天板高さ
(m)
天板寸法
(mm)
質量
(kg)
SKYS-121500.79~1.15520×40013.8
SKYS-151501.12~1.48520×40015.3
SKYS-181501.46~1082520×40017.0

開発秘話

 

お客様の安全を足元から支える、をモットーに90%を国内生産としています。

SKYS-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
1.12~1.48
仕様
(社)仮設工業会認定品
JANコード
4984842505403
トラスココード
404-6731
質量(g)
15300
材質1
アルミ
天板寸法(mm)
520×400
特長1
ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適です。
特長2
天板背面側に転落防止用上枠を標準装備しています。
特長3
手がかり棒で昇降時も安全です。
特長4
天板に乗っての作業が可能です。
材質
アルミ
脚部伸縮ピッチ
20mm
内容量
1台

絞り込み条件

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKYS-15

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1.12~1.48
4984842505403
404-6731
15300
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,65057,005
( 62,706 )
4日目

詳細情報

基本情報

天板に乗っての作業が可能な作業用踏台。
【特長】
・ステップ幅60mmで狭い場所での作業に最適。
・天板背面側に転落防止用上枠を標準装備。
・手がかり棒で昇降時も安全。
・天板に乗っての作業が可能。
【用途】
・工事現場などでの高所作業全般に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンステップ 折りたたみ式作業用踏台の型番SKYS-15のページです。 型番SKYS-15に関する仕様情報を記載しております。
コンステップ 折りたたみ式作業用踏台のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高所の清掃
4
満足度:4.0
取り外せない部品を清掃するとき天板に乗って作業でき安定しています。初めて折りたたむとき、手間取ってしまいました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q最大使用荷重が150kgとありますが、二人乗っても大丈夫ですか?
A
いいえ。使用荷重内でもバランスを崩して転倒するおそれがありますので、一人用としてお使いください。
Q手がかり棒や手すりに安全帯を掛けてもいいですか?
A
いいえ。そこまでの強度が無いのと、人と一緒に作業台が共倒れします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンステップ 折りたたみ式作業用踏台
乗降補助踏台 バスステップ
折りたたみ作業台
G型作業用踏台
作業用踏台 コンスミニ PD-5
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格66,65022,29659,788 -22,516 -30,61031,746 -
通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目〜4日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150-150150160
仕様(社)仮設工業会認定品完成品-完成品完成品/(社)仮設工業会認定品-
材質1アルミアルミ-アルミアルミ合金アルミ
天板寸法(mm)520×400500×280-600×340510×500520×350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング