17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ作業台
  • A-118
  • A-121

折りたたみ作業台

通常単価(税別)
59,788146,189特別価格
税込単価
65,767160,808特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

安全性、運搬性の高い折りたたみ作業台。【特長】・後脚部に車輪を取りつけてあるため、 前側を少し持ち上げ...

詳細を確認
  • 仕様
    完成品
  • 材質1
    アルミ
  • 天板寸法(mm)
    500X500
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    125
  • 特長
    ・後脚部に車輪を取り付けてありますので前側を少し持ち上げることにより移動も楽です。・がっちりした天板の広いアルミ製作業用踏台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬・保管が便利です。
  • 用途
    工場内作業に
  • 機能
    キャスター
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

A-121は、階段手すり2本、天板手すり(側面2本・正面1本)3本標準。

A-121は、階段手すり2本、天板手すり(側面2本・正面1本)3本標準。

アルミ合金製 折畳み式:運搬時や収納時に便利な折畳み構造。 固定式端具:金型による固定の端具をつけたもの(材料:用途に合わせゴム、ウレタン、エラストマー等を使用)。

アルミ合金製
折畳み式:運搬時や収納時に便利な折畳み構造。
固定式端具:金型による固定の端具をつけたもの(材料:用途に合わせゴム、ウレタン、エラストマー等を使用)。

型式全高
(m)
作業高
(m)
天板幅
(mm)
ステップ幅
(mm)
段数質量
(kg)
A-1090.90.9500×500125314.6
A-1121.21.2416.8
A-1181.81.8620.9
A-1213.02.1729.5

最大使用質量:150kg
※A-121は階段手すりと天板手すりを必ず取付ける(法令の定めにより)。

階段手すり・天板手すり 取付け例

階段手すり2本、天板手すり側面2本

階段手すり2本、天板手すり側面2本

階段手すり1本、天板手すり側面1本

階段手すり1本、天板手すり側面1本

天板手すり側面2本、正面1本

天板手すり側面2本、正面1本

階段手すり2本

階段手すり2本

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用質量(kg)

  • 天板高さ(m)

  • 収納時全長(m)

  • 段数(段)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手すり

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(kg)

天板高さ

(m)

収納時全長

(m)

段数(段)

JANコード

トラスココード

質量(g)

手すり

内容量

最小発注数量
100
0.9
1.08
3
4984842504505
393-4420
14600
なし
1台
1個
150
1.2
1.42
4
4984842504512
393-4438
16800
-
1台
1個
150
1.8
2.1
6
4984842504536
393-4454
20900
-
1台
1個
100
2.1
3.30
7
4984842504543
393-4462
29500
あり
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,78853,336
( 58,670 )
4日目
76,83258,845
( 64,730 )
4日目
103,46180,782
( 88,860 )
4日目
146,189121,614
( 133,775 )
2日目

詳細情報

基本情報

安全性、運搬性の高い折りたたみ作業台。
【特長】
・後脚部に車輪を取りつけてあるため、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造。
・がっちりした天板の広いアルミ製作業用踏み台。
・折りたたみ式なので運搬、 保管が便利。
・階段、天板に手すりが付き、安全性が高い。
【用途】
・高所作業全般に。
・工場内作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ作業台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ作業台
G型作業用踏台
コンステップ 折りたたみ式作業用踏台
作業用踏台 コンスミニ PD-5
乗降補助踏台 バスステップ
楽駝ミニ 滑り止め付踏み台
メーカーナカオナカオナカオナカオナカオナカオ
通常価格59,788-22,516 -66,65030,61022,29631,746 -
通常出荷日2日目〜1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
仕様完成品-----
材質1アルミ-----
天板寸法(mm)500X500-----
踏ざん踏面幅(mm)125-----
特長・後脚部に車輪を取り付けてありますので前側を少し持ち上げることにより移動も楽です。・がっちりした天板の広いアルミ製作業用踏台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬・保管が便利です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング