17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型

通常単価(税別)
36,00841,963
税込単価
39,60946,159
通常出荷日:1日目

【特長】・回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています・機能性、安全性にこだわったア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 機能
    キャスター
  • 材質1
    アルミ(アルマイト付)
  • 天板寸法(mm)
    400×240
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    240
  • 仕様1
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 段数(段)

  • 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

段数(段)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

内容量

最小発注数量
0.75
4582127900235
472-5666
7500.0
3
1070×480×100
1台
1個
1
4582127900242
472-5668
9500.0
4
1370×480×100
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,008
( 39,609 )
1日目
41,963
( 46,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています
・機能性、安全性にこだわったアルミ製踏台です
・踏板は広く滑りにくいB山ゴムシート貼りです
・折り畳みができ、脚立のように収納できます
【用途】
・倉庫・工場内などでの作業に
【材質】
・アルミ(アルマイト付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
機械に上がるとき
3
満足度:3.0
年配があがる際、誤って転倒し事故ると困るので購入。 安定していて、1段1段上がりやすい。 ★3は移動するのに不便性あ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型
折りたたみ式作業用踏台 MTステップX型eco(キャスター付)
折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)
折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)
移動式踏台(スチール製・キャスター付)
キャリスター
メーカー森山鉄工森山鉄工森山鉄工森山鉄工日本ファイリングハラックス
通常価格36,008-36,048 -63,15848,079 -25,468 -174,278 -
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目4日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150150200200150100
機能キャスターキャスターキャスター-キャスターキャスター
材質1アルミ(アルマイト付)アルミ(アルマイト付)アルミ(アルマイト付)アルミ(アルマイト付)--
天板寸法(mm)400×240400×240-500×240--

踏台カテゴリの売れ筋ランキング