17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

折りたたみ式作業用踏台(セーフティーガード付) CSF-TA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CSF-120TA

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ワンタッチで収納できる折りたたみ式作業台。
【特長】
・運搬と保管に便利なコンパクト収納が可能です。
・作業時の安全を確保するための上わくが付いています。
・自動ロック構造でワンタッチ組み立て。
・アルミ合金製。
【用途】
・店舗、倉庫内での作業に。

指定中の仕様・寸法情報

最大使用質量(kg)
150
天板高さ(m)
1.2
収納時全長(m)
1.65
JANコード
4969182282115
トラスココード
364-9920
天板寸法(mm)
407X400
踏ざん踏面幅(mm)
43
質量(g)
10300.0
材質1
アルミ
仕様
完成品
段数
4
特長
自動ロック構造でワンタッチ組み立てです。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト