17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみ式作業用踏台 CSF-A CSF-90A
  • CSF-90A
  • CSF-47A
  • CSF-60A

折りたたみ式作業用踏台 CSF-A

通常単価(税別)
66,97552,930
税込単価
73,67358,223
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ワンタッチで収納できる折りたたみ式作業台。【特長】・折りたたみ式で持ち運びと収納に便利なコンパクト収納...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板寸法(mm)
    407×400
  • 材質1
    アルミ
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 特長1
    折りたたみ式で持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型アルミ製踏台です。
  • 特長2
    自動ロック構造でワンタッチ組み立てです。
  • 特長3
    幅広作業床面です。
  • 用途
    倉庫内作業などに
  • 仕様
    完成品
  • 内容量
    1台

型番:

CSF-90A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ワンタッチで収納できる折りたたみ作業台

外観

外観

収納時

収納時

幅広作業床面

幅広作業床面

製品仕様

CSF-47A

全高(m)0.47
天板高さ(m)0.47
設置寸法 幅×奥行(mm)569×617
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)569×124×860
質量(kg)6.0

CSF-60A

全高(m)0.60
天板高さ(m)0.60
設置寸法 幅×奥行(mm)592×670
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)592×124×995
質量(kg)6.4

CSF-90A

全高(m)0.90
天板高さ(m)0.90
設置寸法 幅×奥行(mm)644×793
収納寸法 幅×奥行×高さ(mm)644×124×1,295
質量(kg)7.7
 

CSF-90Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
0.9
JANコード
4969182282108
トラスココード
364-9962
天板寸法(mm)
407×400
質量(g)
7700
材質1
アルミ
設置寸法(mm)奥行
793
設置寸法(mm)間口
644
踏ざん踏面幅(mm)
43
段数(段)
3
収納時全長(m)
1.295
特長1
折りたたみ式で持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型アルミ製踏台です。
特長2
自動ロック構造でワンタッチ組み立てです。
特長3
幅広作業床面です。
用途
倉庫内作業などに
仕様
完成品
内容量
1台
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 設置寸法(mm)奥行

  • 設置寸法(mm)間口

  • 段数(段)

  • 収納時全長(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSF-90A

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

設置寸法(mm)奥行

設置寸法(mm)間口

段数(段)

収納時全長(m)

内容量

RoHS?最小発注数量
0.9
4969182282108
364-9962
7700
793
644
3
1.295
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,97552,930
( 58,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで収納できる折りたたみ式作業台。
【特長】
・折りたたみ式で持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型。
・自動ロック構造でワンタッチ組み立て。
・幅広作業床面。
・アルミ合金製。
・最大使用質量:150kg。
・運搬と保管に便利なコンパクト収納が可能です。
【用途】
・倉庫内作業などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式作業用踏台 CSF-Aの型番CSF-90Aのページです。 型番CSF-90Aに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみ式作業用踏台 CSF-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式作業用踏台 CSF-A
折りたたみ作業用踏台(上枠付)
上枠付専用脚立 TBF
踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg
アルミエキスパンド作業台SAC
コンステップ 折りたたみ式作業用踏台
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコナカオ
通常価格66,975113,09334,647 -8,11644,738 -66,650
通常出荷日1日目4日目5日目〜1日目4日目4日目
商品タイプ作業用踏台---作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)150---100150
天板寸法(mm)407×400---600×450-
材質1アルミ---本体:アルミ-
踏ざん踏面幅(mm)43-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング