17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼管製移動式足場 ローリングタワー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋼管製移動式足場 ローリングタワー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RA-1

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

仮設工業会認定のローリングタワー。
【特長】
・改正労働安全衛生規則対応製品。
・最大使用質量:250kg。
・作業主任者の立会いが必要。
【用途】
・高所での作業に。
・仮設現場から各種イベントまで幅広く使用されている。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
250
最大作業床高さ(m)
1.88
仕様
(社)仮設工業会認定品
アウトリガー
なし
トラスココード
457-8503
作業床寸法(mm)
1500×1690
設置寸法(mm)
1524×1829
質量(g)
153200.0
作業床高さ(m)
1.73~1.88
特長
組み立てが簡単で、布わくの代わりに足場板を採用しています。落下防止用の幅木が付いており、安全性を確保しています。
材質
スチール

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト