17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業台"アップスタージュニア"

通常単価(税別)
639,946
税込単価
703,941
通常出荷日:8日目

【特長】・本体を分割することにより業務用ライトバンへの積込・運搬が可能・特別な工具を必要とせず組立・解...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高所作業台
  • 最大使用質量 (Kg)
    120
  • 最大作業床高さ (m)
    2.18
  • 作業床寸法 (mm)
    590×1100
  • 設置寸法 (mm)
    1056×1566
  • トラスココード
    463-4454
  • 質量(g)
    120000.0
  • 材質1
    スチール
  • 質量 (g)
    120000
  • 特長1
    上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
  • 材質
    スチール
  • 仕様
    組立式 (社)仮設工業会認定品
  • 内容量
    1台

型番:

US21JR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

US21JRの仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
120
最大作業床高さ(m)
2.18
作業床寸法(mm)
590×1100
設置寸法(mm)
1056×1566
トラスココード
463-4454
質量(g)
120000.0
材質1
スチール
質量(g)
120000
特長1
上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
材質
スチール
仕様
組立式 (社)仮設工業会認定品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
US21JR

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639,946
( 703,941 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体を分割することにより業務用ライトバンへの積込・運搬が可能
・特別な工具を必要とせず組立・解体が可能。面倒な足場の架け払いが不要
・キャスターでの横移動、作業床の昇降ができるため、足元および天井の障害物回避が容易
・二人で持ち運びできるため、階段等の場所移動も容易です
・アウトリガーの使用により、6度以上の転倒余裕角度を確保。手摺・巾木も完備しており誰でも安全に作業できます
・軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です
・作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です
・作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です
・上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です
【用途】
・建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業台"アップスタージュニア"の型番US21JRのページです。 型番US21JRに関する仕様情報を記載しております。
高所作業台"アップスタージュニア"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業台"アップスタージュニア"
組立式高所作業台 ミニジッピー
高所作業台"アップスター"
自走式高所作業車 軽量 コンパクト型(シザースリフト) GS1432M
のび~る
折りたたみ式作業台
メーカー日鐵住金建材長谷川工業日鐵住金建材アルインコ長谷川工業長谷川工業
通常価格639,946188,109533,654 -3,149,586897,99930,270 -
通常出荷日8日目4日目8日目1日目12日目1日目〜
商品タイプ高所作業台高所作業台高所作業台高所作業台高所作業台-
最大使用質量(Kg)120225133227135-
最大作業床高さ(m)2.181.4-4.33.6-
作業床寸法(mm)590×1100-590×1500---
設置寸法(mm)1056×1566-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング