17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立式高所作業台"ジッピー"(FRP製・電気工事用) JAS-ZFG190

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

組立式高所作業台"ジッピー"(FRP製・電気工事用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JAS-ZFG190

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。
・折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。
・電力室など感電事故の危険性がある現場における点検・メンテ作業に最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
高所作業台
最大使用質量(Kg)
225
最大作業床高さ(m)
1.91
作業床寸法(mm)
600×1840
トラスココード
464-2147
質量(g)
70000.0
材質1
グラスファイバー(FRP)
特長1
ベース部分が折りたたみ式なので簡単・スピーディーに設置できます。
特長2
折りたたんでも自立するので移動もラクで収納にも場所をとりません。
特長3
電力室など感電事故の危険性がある現場における点検・メンテ作業に最適です。
主要部
FRP
耐電圧性能
22000V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト