17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

渡り通路"オーバーブリッジ"

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

渡り通路"オーバーブリッジ"

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DG-1010

2019年07月に販売終了となりました。

こちらの商品は廃盤となりました。後継品はDG-1010Aとなります。

【特長】
・工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。
・専用手すり付の安全設計のアルミ製渡り通路です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
足場台
最大使用質量(Kg)
200
最大作業床高さ(m)
1.0
手すり
一式
トラスココード
243-0011
質量(g)
39000.0
材質1
アルミ
天板高さ(m)
1.0
天板寸法(mm)
1030×600
特長1
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。
特長2
専用手すり付の安全設計のアルミ製渡り通路です。
仕様
組立式

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト