17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リトルジャイアント アルタワン 伸縮式はしご兼用脚立
  • LG-10301
  • LG-10302
  • LG-10303

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リトルジャイアント アルタワン 伸縮式はしご兼用脚立

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LG-10301

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はLG-15413です。仕様の違いをご確認ください。

1台で4つの役割を果たせる多目的脚立。
【特長】
・脚立は3~5段階調整できるので、用途によって使い分けできる。
・はしごとして使用できるので、使用幅が広がる。
・一方を伸ばして壁際での作業に便利な90度ポジションでの使用が可能。
・階段でも安全にアクセスできる。
・長さ調整により階段での作業や壁面に向かっての脚立作業が可能。
【用途】
・一般使用から最大6m弱の高所作業まで利用可能。
・内装・清掃・電球交換作業などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
はしご兼脚立
規格
その他規格
最大使用質量(kg)
115
天板高さ(m)
0.88~1.46
はしご全長(m)
2.12~3.33
収納時全長(m)
1.1
トラスココード
387-4079
踏ざん踏面幅(mm)
外はしご25、内はしご25
質量(g)
10900
材質
アルミ
仕様
ANSI規格適合品
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト