17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3連はしご アルフ

3連はしご アルフ

通常単価(税別)
296,627644,383特別価格
税込単価
326,290708,821特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~8日目

業界唯一、最大使用質量150kgの業務用3連はしご。【特長】・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    3連はしご
  • 規格
    その他規格
  • 踏ざん間隔(mm)
    340
  • 材質1
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm)
    328(上はしご),376(中はしご),424(下はしご)
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    45
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • 特長
    苛酷な条件で使用される業務専用はしごとして,より優れた総合性能を発揮します。ねじれやたわみに強いアルフロジョイント構造(国際特許)を採用しています。
  • 仕様
    Aマーク認定品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3連はしご アルフの外観

3ALF-67

3ALF-67

3連はしご アルフの特長

業界唯一、最大使用質量150kgの業務用3連はしご。

  • ※ 3ALF-150は120kg。

アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。
支柱外寸:488mm。
最大外寸:517mm。
アルミ合金製。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。

滑り止め端具ユニット部分

滑り止め端具ユニット部分

アルフロジョイント構造

アルフロジョイント構造

支柱形状・踏ざん形状(単位:mm)

支柱形状

支柱形状

踏ざん形状

踏ざん形状

製品仕様

型式 全長m縮長m 質量kg
3ALF-676.623.2224.3
3ALF-868.663.9032.9
3ALF-11010.704.5840.5
3ALF-13012.065.2648.8
3ALF-15014.105.9455.1
  • ※ 製品の長さや地域によりお届けが困難な場合があります。

都度お問い合わせください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大使用質量(kg)

  • 伸縮前全長(m)

  • 伸縮後全長(m)

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(kg)

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
150
3~3.9
6~6.9
242-9934
3.22~ 6.62
4989247067037
22100.0
1台
1個
150
3~3.9
8~8.9
242-9942
3.90~ 8.66
4989247067044
30500.0
1台
1個
150
4~4.9
10~
242-9951
4.58~10.70
4989247067051
41700.0
1台
1個
150
5~5.9
10~
242-9969
5.26~12.06
4989247067013
46900.0
1台
1個
120
5~5.9
10~
242-9977
5.94~14.10
4989247067020
53200.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,627264,027
( 290,430 )
4日目
392,301309,839
( 340,823 )
4日目
500,942395,643
( 435,207 )
8日目
567,043447,850
( 492,635 )
8日目
644,383448,619
( 493,481 )
8日目

詳細情報

基本情報

業界唯一、最大使用質量150kgの業務用3連はしご。
【特長】
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮する。
・支柱外寸:488mm。
・最大外寸:517mm。
・アルミ合金製。
【用途】
・高所の昇降に。
・一般的なはしごよりも、現場向けのはしご。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3連はしご アルフのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q二人の合計体重が150kg以下なら二人同時に乗っていいですか?
A
いいえ、昇降は一人でお願いします。二人で昇降するとはしごが不安定になり、転倒転落の恐れがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3連はしご アルフ
2連はしご アルフ
1連はしご アルフ
3連はしご スーパーコスモス 3CSM型
サヤ管式3連はしご コンパクト3
1連はしご プロ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格296,627-163,814 -70,788 -124,629 -204,282 -102,702
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜1日目9日目8日目
商品タイプ3連はしご2連はしご1連はしご3連はしご3連はしご1連はしご
規格その他規格その他規格その他規格JIS規格品その他規格JIS規格品
踏ざん間隔(mm)340340340340344340
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
正面有効幅(mm)328(上はしご),376(中はしご),424(下はしご)328(上はしご) 376(下はしご)328340(上はしご)340(中はしご)358(下はしご)353(上はしご)358(中・下はしご)374

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング