17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サヤ管式3連はしご コンパクト3

サヤ管式3連はしご コンパクト3

通常単価(税別)
204,282311,328特別価格
税込単価
224,710342,461特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

コンパクトに収納できるサヤ管式3連はしご。【特長】・サヤ管構造にすることで最薄幅を実現した(当社比)。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    3連はしご
  • 規格
    その他規格
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん間隔(mm)
    344
  • 材質1
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm)
    353(上はしご)358(中・下はしご)
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43(上はしご)20.5(中・下はしご)
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • 特長
    独自のサヤ管構造で従来品より軽量化したので,持ち運び・収納作業がスムーズに行えます。さや構造で厚さ130mm幅を実現しました。普通自動車にも搭載できます。
  • 仕様
    Aマーク認定品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

サヤ管式3連はしご コンパクト3の特長

コンパクトに収納できる、サヤ管式3連はしご。
最薄幅でサヤ管構造を実現。※支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(当社比)
コンパクトに収納。※中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まるサヤ管構造。
コンパクトに収納でき、軽自動車にもらくらく積載できる。(LNT-100Aを除く)
支柱外寸:415mm。
最大外寸:452mm。
最大使用質量:100kg。
アルミ合金製。
軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合。

サヤ管式3連はしご コンパクト3の仕様

型式全長 m縮長 m質量 kg
LNT-50A4.962.3415.1
LNT-60A5.992.6817.2
LNT-90A9.083.7026.0

この商品の特長

ロック状態:車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防ぐ収納止め金具ユニット付き。

ロック状態:車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防ぐ収納止め金具ユニット付き。

LNT‐90A(9mタイプ)。 軽自動車にもらくらく積載(LNT-100Aは普通自動車に積載可)。

LNT‐90A(9mタイプ)。
軽自動車にもらくらく積載(LNT-100Aは普通自動車に積載可)。

大きな滑り止め端具ユニットを採用。 しっかりした安定感で、昇降動作がスムーズに行える。

大きな滑り止め端具ユニットを採用。
しっかりした安定感で、昇降動作がスムーズに行える。

ロック金具の一部に樹脂を使用。 収納時の気になる金属音を軽減させた。 ※ロック金具は交換ができます(LNT-A型)。

ロック金具の一部に樹脂を使用。
収納時の気になる金属音を軽減させた。

  • ※ ロック金具は交換ができます(LNT-A型)。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 伸縮前全長(m)

  • 伸縮後全長(m)

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
2~2.9
4~4.9
355-7758
2.34~ 4.96
-
15100.0
1台
1個
2~2.9
5~5.9
355-7766
2.68~ 5.99
-
17200.0
1台
1個
3~3.9
9~9.9
407-2162
3.70~ 9.08
4989247413056
26000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,282158,788
( 174,667 )
9日目
215,247150,027
( 165,030 )
9日目
311,328245,886
( 270,475 )
9日目

詳細情報

基本情報

コンパクトに収納できるサヤ管式3連はしご。
【特長】
・サヤ管構造にすることで最薄幅を実現した(当社比)。
・サヤ管で収納寸法(厚さ)が薄くなっているので取り回しやすい。
・収納長さにも気遣い、9mタイプ以下は軽自動車にも積載できる。
・10mタイプは普通自動車に積載できる。
【用途】
・高所の昇降に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サヤ管式3連はしご コンパクト3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q電工用フックは取付できますか?
A
はいできます。取付やすいように穴あけ加工済です。オプションは別売りとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サヤ管式3連はしご コンパクト3
3連はしご スーパーコスモス 3CSM型
1連はしご アルフ
1連はしご プロ
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格204,282-124,629 -70,788 -102,70250,547 -21,873 -
通常出荷日9日目1日目4日目〜8日目1日目〜1日目
商品タイプ3連はしご3連はしご1連はしご1連はしご2連はしご1連はしご
規格その他規格JIS規格品その他規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品
最大使用質量(kg)100100150130100100
踏ざん間隔(mm)344340340340340340
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング