17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP製2連はしご グラッド(電気工事用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRP製2連はしご グラッド(電気工事用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GLD65-WA

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

最大使用質量130kgの電気工事用FRP製はしご。
【特長】
・支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れている。
・アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れている。
・ポールグリップ(電柱支え)、自在フックが標準装備。
【用途】
・高所の昇降に。
・支柱がFRP製なので電気工事でも使用できる。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
2連はしご
規格
その他規格
最大使用質量(kg)
130
伸縮前全長(m)
3~3.9
伸縮後全長(m)
6~6.9
トラスココード
385-8481
全長(m)
3.74~6.48
踏ざん間隔(mm)
305
JANコード
4989247367021
質量(g)
24500.0
材質1
支柱:グラスファイバー(FRP)
材質2
踏ざん:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト