17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

通常単価(税別)
46,52864,922
税込単価
51,18171,414
通常出荷日:1日目~4日目

伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用した2連はしご。【特長】・スタンダードタイプのアルミ製。・太...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    2連はしご
  • 規格
    JIS規格品
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 踏ざん間隔(mm)
    340
  • 材質1
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm)
    340(上はしご) 358(下はしご)
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    42
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • JISマーク
    JIS規格品
  • SGマーク
    SGマーク認定品
  • 特長
    軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。太くて踏面の面積の広いステップの使いやすいはしごです。
  • 仕様
    製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(JIS S1121 D-10 JQ0508010)、Aマーク認定品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしご 2CSM型

2CSM型

2CSM型

エンドレス機構

エンドレス機構

プレスジョイント構造

プレスジョイント構造

滑り止め端具ユニット部分

滑り止め端具ユニット部分

2連はしご(スーパーコスモス)2CSM型の寸法と仕様

型 式全長m縮長m質量kg
2CSM‐464.592.8910.3
2CSM‐535.273.2311.3
2CSM‐605.953.5712.8
2CSM‐676.633.9114.8
2CSM‐747.314.2516.3
2CSM‐807.994.5918.1
支柱形状(単位:mm)

支柱形状(単位:mm)

踏ざん形状(単位:mm)

踏ざん形状(単位:mm)

アルミ合金製

アルミ合金製

工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、国が登録した第三者認証機関による製品の認証及び定期的な認証維持審査により表示できるマーク

工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において、国が登録した第三者認証機関による製品の認証及び定期的な認証維持審査により表示できるマーク

製品安全協会の安全基準に適合していると認められた製品

製品安全協会の安全基準に適合していると認められた製品

軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品

軽金属製品協会はしご脚立部会基準に適合していると認められた製品

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 伸縮前全長(m)

  • 伸縮後全長(m)

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

トラスココード

全長(m)

JANコード

質量(g)

内容量

最小発注数量
2~2.9
4~4.9
371-8671
2.89~4.59
4989247057014
10300
1台
1個
3~3.9
5~5.9
371-8689
3.23~5.27
4989247057021
11300.0
1台
1個
3~3.9
5~5.9
371-8697
3.57~5.95
4989247057038
12800.0
1台
1個
3~3.9
6~6.9
371-8701
3.91~6.63
4989247057045
14800.0
1台
1個
4~4.9
7~7.9
371-8719
4.25~7.31
4989247057052
16300.0
1台
1個
4~4.9
7~7.9
371-8727
4.59~7.99
4989247057069
18100.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,528
( 51,181 )
1日目
50,904
( 55,994 )
1日目
52,087
( 57,296 )
1日目
59,745
( 65,720 )
4日目
61,259
( 67,385 )
1日目
64,922
( 71,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用した2連はしご。
【特長】
・スタンダードタイプのアルミ製。
・太くて踏面が広いステップで使いやすい。
・伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用し、ロープが邪魔にならない。
【用途】
・高所への通路に。
・2階の屋根に上る等、多様な場面に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2連はしご スーパーコスモス 2CSM型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高所作業
4
満足度:4.0
スライドがスムーズかつ軽量で使い易いです。 上昇時のストッパー金具のロック音が大きいですが、その他は満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q伸縮操作時どのロープを引けばよいですか。
A
一番奥のロープで操作してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型
3連はしご スーパーコスモス 3CSM型
両面使用型階段はしご SWJ
1連はしご プロ
1連はしご アルフ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格46,528-19,904 -91,503 -85,173 -94,10367,133 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目9日目〜8日目4日目〜
商品タイプ2連はしご1連はしご3連はしご1連はしご1連はしご1連はしご
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品その他規格JIS規格品その他規格
最大使用質量(kg)100100100150130150
踏ざん間隔(mm)340340340330340340
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

はしごカテゴリの売れ筋ランキング