17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮はしご
  • PNR-500
  • SN-410
  • SN-510

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

伸縮はしご

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PNR-500

2022年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

本体アルミ製の伸縮はしご。
【特長】
・30cm単位で高さ調節も自由自在、狭い場所でもラクラク作業の「ノビテック」。
・途中段で止めて使用できる。
・折りたためば車のトランクにも入るコンパクト設計。
・現場でスーッと伸ばせばOK!
・センターロック機能で、安全性も万全。
【用途】
・高所での各種作業。
・災害時などの緊急用はしごとしても最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
伸縮はしご
規格
規格無し
最大使用質量(kg)
100
伸縮前全長(m)
-
伸縮後全長(m)
-
詳細タイプ
電柱昇降タイプ
トラスココード
247-5294
JANコード
4516345200143
質量(g)
17500.0
材質1
本体:アルミ
材質2
ステップ:ナイロン6+グラスファイバー
ステップ数(段)
14

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト