ファクトリーサプライ用品技術窓口

3連はしご アップスライダー 業務用

通常単価(税別)
173,355
税込単価
190,691
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。

  • 商品タイプ
    3連はしご
  • 特長
    ねじれや揺れに強く,耐久性に優れる3連タイプです。
  • 正面有効幅(mm)
    335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
  • 踏ざん間隔(mm)
    335
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    43
  • 材質1
    アルミ合金
  • 仕様
    Aマーク認定品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LA3-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA3-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
3連はしご
規格
JIS規格品
最大使用質量(kg)
130
伸縮前全長(m)
4~4.9
伸縮後全長(m)
9~9.9
特長
ねじれや揺れに強く,耐久性に優れる3連タイプです。
JANコード
4968757094108
トラスココード
351-5681
正面有効幅(mm)
335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)
全長(m)
4.19~ 9.90
踏ざん間隔(mm)
335
踏ざん踏面幅(mm)
43
Aマーク
-
質量(g)
30500.0
材質1
アルミ合金
仕様
Aマーク認定品
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 規格

  • 最大使用質量(kg)

  • 伸縮前全長(m)

  • 伸縮後全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(m)

  • Aマーク

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA3-100

規格

最大使用質量

(kg)

伸縮前全長

(m)

伸縮後全長

(m)

JANコード

トラスココード

全長(m)

Aマーク

質量(g)

内容量

最小発注数量
JIS規格品
130
4~4.9
9~9.9
4968757094108
351-5681
4.19~ 9.90
-
30500.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173,355
( 190,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれや揺れに強く、耐久性に優れる3連タイプです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3連はしご アップスライダー 業務用の型番LA3-100のページです。 型番LA3-100に関する仕様情報を記載しております。
3連はしご アップスライダー 業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3連はしご アップスライダー 業務用
アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型
コンパクト1連はしご スカイラダー
業務用1連はしご 最大使用質量130kg SX-S
ラクノリ3連はしご LT3シリーズ
ラクノリ3連はしご LH3シリーズ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業アルインコ長谷川工業長谷川工業
通常価格173,35563,736 -52,622 -31,875 -104,189 -127,011 -
通常出荷日1日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプ3連はしご1連はしご伸縮はしご1連はしご3連はしご3連はしご
特長ねじれや揺れに強く,耐久性に優れる3連タイプです。-----
正面有効幅(mm)335(上はしご)333(中はしご)348(下はしご)448--406406
踏ざん間隔(mm)335330330-335335
踏ざん踏面幅(mm)4314058.7-4343
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしごカテゴリの売れ筋ランキング