17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子点火式対流型石油ストーブ替芯

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:1日目

【特長】・広い場所に最適のハイパワータイプです。・『でるでる芯』で芯が3倍長持ちします。・二重構造タン...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

品名

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

内容量

最小発注数量
替芯125
KS-67A、KS-67B、KS-67C、KS-67D、KS-67E
4963505999247
354-0189
125
綿、ガラス繊維
1個
2個
替芯124
KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C
4963505999254
342-8681
102
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い場所に最適のハイパワータイプです。
・『でるでる芯』で芯が3倍長持ちします。
・二重構造タンクで油がこぼれにくく安全です。
・対震自動消火装置

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子点火式対流型石油ストーブ替芯のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
石油ストーブの芯
5
満足度:5.0
当社のストーブはほぼトヨ製なので替え芯はよくかえます。最近ではHCなどでの取り扱いが減ってきたのでネットで買えるのありが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子点火式対流型石油ストーブ替芯
電子点火式対流型石油ストーブ
ストーブガード
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
熱風スポットヒーター"ホットガンNX"
置台キャスター
メーカートヨトミトヨトミアイリスオーヤマ静岡製機静岡製機コロナ
通常価格3,50026,0236,663187,198130,6736,685
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類石油石油-熱風オイル熱風オイル-
その他オプション-オプション--オプション
詳細タイプ替芯ファンなし----
内容量1個1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト