ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱風スポットヒーター"ホットガン50D"

通常単価(税別)
111,678103,748
税込単価
122,846114,123
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・車のトランクでも持ち運び可能なコンパクトタイプです。

  • 商品タイプ
    ヒーター・ストーブ
  • 種類
    熱風オイル
  • 電源 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    110/120(50/60Hz)
  • タンク容量 (L)
    17
  • 本体寸法幅 (mm)
    341
  • 本体寸法奥行 (mm)
    750
  • 本体寸法高さ (mm)
    520
  • JANコード
    4521542672105
  • トラスココード
    459-9314
  • 燃料消費量(L/h)
    1.8
  • 発熱量(kW/h)
    17
  • 質量(g)
    20000
  • 燃焼持続時間(h)
    9
  • 運転音(dB)
    70
  • 特長1
    車のトランクでも持ち運び可能なコンパクトタイプです
  • 燃焼方式
    ノズル噴霧方式
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

HG-50D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-50Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒーター・ストーブ
種類
熱風オイル
電源(V)
単相100
消費電力(W)
110/120(50/60Hz)
タンク容量(L)
17
本体寸法幅(mm)
341
本体寸法奥行(mm)
750
本体寸法高さ(mm)
520
JANコード
4521542672105
トラスココード
459-9314
燃料消費量(L/h)
1.8
発熱量(kW/h)
17
質量(g)
20000
燃焼持続時間(h)
9
運転音(dB)
70
特長1
車のトランクでも持ち運び可能なコンパクトタイプです
燃焼方式
ノズル噴霧方式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HG-50D

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,678103,748
( 114,123 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車のトランクでも持ち運び可能なコンパクトタイプです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱風スポットヒーター"ホットガン50D"の型番HG-50Dのページです。 型番HG-50Dに関する仕様情報を記載しております。
熱風スポットヒーター"ホットガン50D"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱風スポットヒーター"ホットガン50D"
熱風スポットヒーター"ホットガンNX"
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
電子点火式対流型石油ストーブ
電子点火式対流型石油ストーブ替芯
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機トヨトミトヨトミ
通常価格111,678130,673187,198288,11426,0233,500
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブヒーター・ストーブ
種類熱風オイル熱風オイル熱風オイル赤外線オイル石油石油
電源(V)単相100単相100単相100単相100--
消費電力(W)110/120(50/60Hz)100/112(50/60Hz)232/313115/123(50/60Hz)--
タンク容量(L)1738別売456.3-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト