17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L

通常単価(税別)
1,3473,083
税込単価
1,4823,391
通常出荷日:1日目

ソフトクーラーボックス。【特長】・軽くて小さくたたむことが可能。・小物が入るポケット付。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • 材質表地
    アルミ蒸着PVCシート
  • 材質ベスト
    ポリプロピレン(PP)
  • 断熱材材質
    発泡PE( 5mm )
  • 底板材質
    EVAシート
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

ソフトクーラーBOXの寸法図

製品の基本仕様・特長

品番幅×奥行×高さ(mm)容量(L)収納の目安質量(g)
TSCLB-5220×180×1605350ml缶6本240
TSCLB-15370×180×25015350ml缶19本、500mlペットボトル14本440
TSCLB-20300×240×33020350ml缶30本、2,000mlペットボトル6本500
TSCLB-30450×250×28030350ml缶45本、500mlペットボトル24本720
  • ショルダーベルト付
  • 材質
    表地:アルミ蒸着PVCシート
    ベルト:ポリプロピレン(PP)
    断熱材:発泡PE
    底板:PE
    内袋:EVA
  • 製造国:中国

使用方法・使用事例

使用方法

ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L 取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

収納の目安

内容量

RoHS?最小発注数量
5
408-6082
240
220
180
160
350ml缶6本
1個
10
6個
15
408-6091
440
370
180
250
350ml缶19本、500mlペットボトル14本
1個
10
8個
20
408-6104
500
300
240
330
350ml缶30本、1500mlペットボトル6本
1個
10
4個
30
408-6112
720
450
250
280
350ml缶45本、500mlペットボトル24本
1個
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
1日目
1,822
( 2,004 )
1日目
2,191
( 2,410 )
1日目
3,083
( 3,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソフトクーラーボックス。
【特長】
・軽くて小さくたたむことが可能。
・小物が入るポケット付。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30Lのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
接着剤の運搬
4
満足度:4.0
冷蔵保存用の接着剤の運搬に使用しています。大きさもいろいろありますし、使わないときは折りたためるの重宝しています。
2人が参考にしています。
車内の温度上昇防止に
5
満足度:5.0
20ℓのものは持っていたのですがもうちょっと大きなものを思い購入。 普段は折りたたんでおけるので邪魔にならず車内に放置し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトクーラーBOX 5L・15L・20L・30L
クーラーボックス 20L/40L
クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
クーラーボックス アイセルSB
45QW エリートクーラー(キャスター付き)
メーカートラスコ中山アイリスオーヤマパール金属アイリスオーヤマアステージペリカン
通常価格1,347-21,298 -9,76126,854 -2,302 -99,762
通常出荷日1日目2日目8日目1日目4日目1日目
商品タイプ保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器保冷容器
材質表地アルミ蒸着PVCシート-----
材質ベストポリプロピレン(PP)-----
断熱材材質発泡PE( 5mm )-----
底板材質EVAシート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング