17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内貼りフィルム(日照調整用)

内貼りフィルム(日照調整用)

通常単価(税別)
11,88728,359
税込単価
13,07631,195
通常出荷日:1日目

【特長】・日射量を70%カットさせ室温の上昇を防ぎます。・外からの視野を遮り、室内を見えにくくするハー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • ハーフミラー
  • 材質1
    ポリエステル
  • 厚さ(mm)
    0.077
  • 幅(m)
    1.27
  • 可視光線透過率(%)
    20
  • 紫外線透過率 (%)
    1以下
  • 日射反射率
    53%
  • 日射透過率 (%)
    15%
  • 遮蔽系数
    0.29
  • 内容量
    1巻
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

内貼りフィルム(日照調整用) 使用例1

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999172409
220-8504
120.000
0.9
1巻
10
1個
4989999172416
220-8512
230.000
1.8
1巻
10
1個
4989999172423
220-8521
300.000
2.4
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,887
( 13,076 )
1日目
21,935
( 24,129 )
1日目
28,359
( 31,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射量を70%カットさせ室温の上昇を防ぎます。
・外からの視野を遮り、室内を見えにくくするハーフミラー仕様です。
・3Mスコッチティント(TM)窓用フィルムシルバー18ARを3サイズに標準化しました。
【用途】
・UVカットで商品や家具調度類の退色を防止。
・割れたガラス破片の飛散防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内貼りフィルム(日照調整用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内貼りフィルム(日照調整用)
目隠し用内貼りフィルム
遮熱アルミ箔シート
遮光・遮熱メッシュシート
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
遮光ネット 遮光率65%・80%
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,887-7,857 -15,244 -1,571 -938 -683 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムその他
ハーフミラー半透明シルバー--
材質1ポリエステル-基材:アルミ箔織物本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤ポリエステルポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.077-0.20.50.0650.8
幅(m)1.27--0.9--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト