17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

窓用遮熱シート/窓用両面粘着テープ

通常単価(税別)
2,0743,520
税込単価
2,2813,872
通常出荷日:1日目

<窓用遮熱シート>【特長】・工場、事務所、住宅窓の内側から取り付ける遮熱シートです。・太陽の放射熱を抑...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルム
  • 可視光線透過率(%)
    15
  • 仕様
    防炎素材
  • 日射反射率
    60%
  • 日射透過率 (%)
    15%
  • 材質本体
    ポリエステルメッシュ織物(両面アルミコーティング)
  • 内容量
    1巻

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 長さ(m)

  • 材質1

  • 幅(mm)

  • 材質2

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(m)

材質1

幅(mm)

材質2

内容量

RoHS?最小発注数量
窓用両面粘着テープ
クリア
0.22
4989999164978
405-5446
100
15
1面:ウレタン系弱粘着剤
15
2面:アクリル系強粘着剤
1巻
-
3個
窓用両面粘着テープ
クリア
0.22
4989999164985
405-5454
190.000
30
1面:ウレタン系弱粘着剤
15
2面:アクリル系強粘着剤
1巻
-
3個
窓用両面粘着テープ
クリア
0.22
4989999164961
405-5438
120.000
5
1面:ウレタン系弱粘着剤
50
2面:アクリル系強粘着剤
1巻
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,218
( 2,440 )
1日目
3,520
( 3,872 )
1日目
2,074
( 2,281 )
1日目

詳細情報

基本情報

<窓用遮熱シート>
【特長】
・工場、事務所、住宅窓の内側から取り付ける遮熱シートです。
・太陽の放射熱を抑える「メッシュ構造」です。
・屋外使用で太陽放射熱に含まれる熱を最大86%までメッシュ織物が吸収、反射します。
・専用粘着テープで繰り返し簡単に取り付け、取り外しができます。
【用途】
・工場、事務所、住宅窓の遮熱に。

<窓用強弱両面テープ>
【特長】
・窓用両面粘着テープです。
・剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
【用途】
・窓への掲示物の貼り付けなどに。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓用遮熱シート/窓用両面粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
窓用遮熱シート/窓用両面粘着テープ
内貼りフィルム(日照調整用)
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
窓用遮熱フィルム(透明タイプ) NANO80S
窓用フィルムレフテル
スコッチティント 窓用フィルム フロストカラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山新和興業新和興業帝人フロンティアスリーエムジャパン
通常価格2,074-11,887 -6,075 -12,458 -35,953240,927 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜4日目〜4日目1日目〜
商品タイプフィルムフィルムフィルムフィルムフィルムフィルム
可視光線透過率(%)1520----
仕様防炎素材-----
日射反射率60%53%----
日射透過率(%)15%15%----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング